??
CAD-Modellauswahl
M820-PA-036-50-0-L90
HELP_VARIABLE
Firma
MICROMAT Spannhydraulik
Beschreibung
M 820 (konfigurierbar) Schwenkspanner doppeltwirkend - Schwenkspannzylinder doppeltwirkend / O-Ring-Anschluss
Stückliste
M820-PA-036-50-0-L90
BN
Bestellnummer
POS
Position
KOPFVIS
Kopfform
SD
Kolben Ø
mm
HUB
Hub
mm
INDEX
Indexierung
SP
Spannpunkt
°
ER
Einschwenkrichtung
SCW
Schwenkwinkel
°
A
a Ausgefahren
mm
B
b
mm
C
c
mm
D
d +-0.1
mm
E
e
mm
F
f
mm
G
g
mm
H
h
mm
I
Øi f7
mm
J
j -0.05/-0.15
mm
K
kx45°
0.7 mm
L
l
mm
M
m
mm
N
n
mm
O
o
mm
P
p
mm
Q
q
mm
R
r
mm
S
s
mm
T
t -0.1
mm
U
u
mm
V
v Dg. (4x)
mm
X
x
mm
Y
y
mm
Z
z
mm
A2
a2
mm
B2
b2
C2
c2 +-0.05
1.4 mm
D2
d2 +0.1
mm
E2
mm
F2
Durchmesser Kolben
mm
G2
Durchmesser Stange
mm
H2
Schwenkhub
mm
I2
Linearhub
mm
J2
Schwenkwinkel
90 Grad
K2
Druckfläche Spannen
cm^2
L2
Druckfläche Entspannen
cm^2
M2
Volumen Spannen
cm^3
N2
Volumen Entspannen
cm^3
O2
Axiale Druckkraft bei 100 bar ohne Verluste
kN
P2
Maximal zulässiger Volumenstrom ist Spannarmlängenabhängig
l/min
Q2
Maximaler Druck
250 bar
R2
Minimaler Druck
30 bar
S2
Nm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen