??
CAD-Modellauswahl
M622-PA-036-25-0-0-M
HELP_VARIABLE
Firma
MICROMAT Spannhydraulik
Beschreibung
M 622 Schwenkspannzylinder doppeltwirkend - Schwenkspannzylinder doppeltwirkend / O-Ring-Anschluss
Stückliste
M622-PA-036-25-0-0-M
BN
Bestellnummer
POS
Position
KOPFVIS
Kopfform
SD
Stange Ø
mm
HUB
Hub
mm
H
Feineinstellung Hub
mm
Wert eingeben für H
Feineinstellung Hub
mm
cm
inch
ft
INDEX
Indexierung
INFO1
Konfigurationsbeispiel
PDF KONFIGURATIONSBEISPIEL PDF
INFO2
Auswahl Spannpunkt
PDF AUSWAHL SPANNPUNKT PDF
SP
Spannpunkt
°
INFO4
Auswahl Einschwenkrichtung
PDF AUSWAHL EINSCHWENKRICHTUNG PDF
ER
Einschwenkrichtung
INFO3
Auswahl Schwenkwinkel
PDF AUSWAHL SCHWENKWINKEL PDF
SCW
Schwenkwinkel
°
MA
Metallabstreifer
A
a
mm
B
b
mm
C
c
mm
D
d
mm
E
e
mm
F
f
mm
G
g
mm
I
i Ø
mm
J
j Ø
mm
K
k Ø
mm
L
l Ø
mm
M
m Ø
mm
N
n Ø
mm
O
o
mm
P
p
mm
Q
q Ø
mm
R
r
mm
S
s
15 mm
T
t Ø
8.5 mm
U
u Ø
14 mm
V
v
1.4 mm
W
w Ø
11.0 mm
A3
a3
mm
B3
b3
mm
C3
c3
mm
D3
d3 Ø
mm
E3
e3
mm
F3
f3 Ø
mm
G3
g3
mm
H3
h3
mm
I3
i3
mm
J3
j3
mm
NM
Anzugsdrehmoment Spannarmmutter
Nm
A2
Durchmesser Kolben
mm
B2
Durchmesser Stange
mm
C2
Linearhub
mm
E2
Schwenkwinkel
0 °
F2
Druckfläche Spannen
cm^2
G2
Druckfläche Entspannen
cm^2
H2
Volumen Spannen
cm^3
I2
Volumen Entpannen
cm^3
J2
Axiale Druckkraft bei 100 bar ohne Verluste
kN
SHUB
Schwenkhub
0 mm
MAXD
Maximaler Druck
250 bar
MIND
Minimaler Druck
30 bar
MAXVOL
Maximal zulässiger Volumenstrom ist Spannarmlängenabhängig
l/min
GEW
Gewicht
kg
SPANNKRAFT
Spannkraft Diagramm
PDF SPANNKRAFT DIAGRAMM PDF
SPANNARM
Spannarme
- PDF
GG
Gesamtsumme Grundpreis
1035.0 Eur
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen