{micromat/schwenkspanner/schwenkspanner_mit_schwenkhub_ohne_abfrage/m820_asmtab.prj},{NB=M820-PA-036-50-0-L90_(e_L)},{SD=36},{HUB=50},{HUBVERS=9},{A=120.0},{B=146},{C=31},{D=115},{I=36},{J=66},{JX0=109},{JX1=109},{K=0.7},{L=37},{M=50},{NX0=38.00},{NX1=38.00},{O=28.5},{OX=50},{P22=0},{P=28.5},{Q=36},{QX=0.000},{R=58},{S=75},{T=17.5},{V=10.6},{X=10.6},{Q22=0.0},{R22=0},{GEW=6.60},{VERS=7},{KK=0.700},{LL=37.000},{C2=1.4},{D2=11.0},{E2=3.5},{F2=50},{G2=36},{H2=13.0},{I2=50},{J2=90},{K2=9.5},{L2=19.6},{M2=59.6},{N2=123.7},{O2=9.5},{Q2=250},{R2=30},{S2=140},{RD=1},{KOPF=PA},{KOPFVIS=Pendelauge},{INDEX=-},{MA= 'M', 'mit Metallabstreifer', '', 'ohne Metallabstreifer'},{E=-},{EALG=50,[26:50]},{F=-},{G=-},{H=-},{OX0=50},{OX1=50},{U=-},{POS=e},{SP=0},{ER=L},{SCW=90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
M820-PA-036-50-0-L90
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M 820 (configurable) swing clamp double acting - Swing clamp double acting / O-Ring connection
Bill of material
M820-PA-036-50-0-L90
BN
Order number
M820-PA-036-50-0-L90
M820-PA-036-50-0-L90
POS
Position
unclamped
clamped
unclamped
clamped
KOPFVIS
head design
pendulum eye
pendulum eye
SD
piston Ø
36
36
mm
HUB
stroke
50
50
mm
INDEX
indexing
-
-
SP
clamping position
°
ER
turning direction
left
right
left
right
SCW
Swivelling angle
°
A
a Extended
120.0
120.0
mm
B
b
146
146
mm
C
c
31
31
mm
D
d +-0.1
115
115
mm
E
e
-
-
mm
F
f
-
-
mm
G
g
-
-
mm
H
h
-
-
mm
I
Øi f7
36
36
mm
J
j -0.05/-0.15
66
66
mm
K
kx45°
0.7
mm
L
l
37
37
mm
M
m
50
50
mm
N
n
38
38
mm
O
o
28.5
28.5
mm
P
p
28.5
28.5
mm
Q
q
36
36
mm
R
r
58
58
mm
S
s
75
75
mm
T
t -0.1
17.5
17.5
mm
U
u
-
-
mm
V
v Dg. (4x)
10.6
10.6
mm
X
x
10.6
10.6
mm
Y
y
-
-
mm
Z
z
-
-
mm
A2
a2
-
-
mm
B2
b2
-
-
C2
c2 +-0.05
1.4
mm
D2
d2 +0.1
11.0
11.0
mm
E2
3.5
3.5
mm
F2
diameter piston
50
50
mm
G2
diameter rod
36
36
mm
H2
swing stroke
13.0
13.0
mm
I2
linear stroke
50
50
mm
J2
Swivelling angle
90
Grad
K2
Piston area clamping
9.5
9.5
cm^2
L2
Piston area unclamping
19.6
19.6
cm^2
M2
volume return stroke
59.6
59.6
cm^3
N2
Volume unclamped
123.7
123.7
cm^3
O2
Max. pulling force (100bar) without power losses
9.5
9.5
kN
P2
max. valid volume flow depents on length of clamping arm
0.5-2
0.5-2
l/min
Q2
maximum pressure
250
bar
R2
minimum pressure
30
bar
S2
140
140
Nm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성