{micromat/rundzylinder/einschraubzylinder_doppelwirkend/m730g_asmtab.prj},{NB=M 730G, 730-G-025 (G, 0)},{KB=25},{STG=14},{HUB=25},{KS=Kolben mit Innengewinde},{HUBST=0},{WK=4.90},{DK100=4.90},{DZ100=3.4},{DK500=25},{DZ=17.0},{G=M32 x 1.5},{H=19},{H1=4},{K=34},{L=59},{L1=56},{L2=52.0},{M=48.0},{N=16.0},{O=M8 x 12},{P=3},{Q=20},{RS=35 / 5},{T=34},{UV=4 / 28},{SW=11},{GNDM=32.000},{GP=1.500},{ONDM=8.000},{OH=12.000},{A=29.5},{B=32.5},{C=29.0},{E=28.5},{F=39},{WY=46},{X=5.9},{Y=4.5},{Z=6},{W=2.5},{PPATH=m730/m730_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
M 730G, 730-G-025
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M730G - Screw In Clamping Cylinder, double acting, piston with internal thread
Bill of material
M 730G, 730-G-025
BN
order number
730-G-025
730-G-025
KB
piston ØD
25
25
mm
STG
rod Ød
14
14
mm
HUB
stroke
25
25
mm
KS
end of piston rod
Kolben mit Innengewinde
HUBST
Hubst
mm
값 입력 HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
확인
WK
effective piston area
4.90
4.90
cm^2
DK100
compressive force (100bar)
4.90
4.90
kN
DZ100
pulling force (100bar)
3.4
3.4
kN
DK500
compressive force (500bar)
25
25
kN
DZ
pulling force (500bar)
17.0
17.0
kN
G
M32 x 1.5
M32 x 1.5
H
h
19
19
mm
H1
h1
4
4
mm
K
34
34
mm
L
59
59
mm
L1
56
56
mm
L2
52.0
52.0
mm
M
m
48.0
48.0
mm
N
n
16.0
16.0
mm
O
o
M8 x 12
M8 x 12
mm
P
p
3
3
mm
Q
q
20
20
mm
RS
r/s
35 / 5
35 / 5
mm
T
t
34
34
mm
UV
u/v
4 / 28
4 / 28
mm
SW
sw
11
11
mm
KSE
end of piston rod
G
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성