{micromat/blockzylinder/einfachwirkend/m503_asmtab.prj},{NB=M 503, 503-1-032 (0)},{SA=},{HUB=10},{HUBST=0},{D=32},{SD=20},{WK=8.0},{DK=8.0},{FK=190},{A=75},{B=55},{C=10},{G=10.5},{M=11},{N=22.0},{O=M12 x 15},{P=G 1/4},{R=55},{S=35},{SW=17},{HUBX=10,20},{PPATH=m503/m503_asmtpl.prj},{SX=17.0},{TX=11.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
M 503, 503-1-032
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M503 - Block cylinder single-acting with longitudinal/BSPP thread ports with spring return traverse
Bill of material
M 503, 503-1-032
BN
order number
503-1-032
503-1-032
SA
special design
no special design
with FKM( Viton® )-seal for high temperature -20°C+200°C
stroke limitation using distance piece, stroke 30mm
piston with exterior thread M8x15 (total length= L+15mm
no special design
with FKM( Viton® )-seal for high temperature -20°C+200°C
stroke limitation using distance piece, stroke 30mm
piston with exterior thread M8x15 (total length= L+15mm
HUB
stroke +/-1
10.000
20.000
10.000
20.000
mm
HUBST
Hubst
mm
값 입력 HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
확인
L
total length
85
85
mm
D
piston ØD
32
32
mm
SD
rod Ød
20
20
mm
WK
effective piston area
8.0
8.0
cm^2
DK
compressive force (100bar)
8.0
8.0
kN
FK
spring force
190
190
N
A
a
75
75
mm
B
b
55
55
mm
C
c
10
10
mm
G
g Ø
10.5
10.5
mm
M
m
11
11
mm
N
n
22.0
22.0
mm
O
thread depth
M12 x 15
M12 x 15
P
thread
G 1/4
G 1/4
R
r
55
55
mm
S
s
35
35
mm
SW
sw
17
17
mm
SX
abatement
17.0
17.0
mm
TX
deep
11.0
11.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성