{micromat/blockzylinder/einfachwirkend/m502_asmtab.prj},{NB=M 502, 502-1-032 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0},{D=32},{SD=20},{WK=8.0},{DK=8.0},{ZK=190},{A=75},{B=55},{C=10},{F=55},{G=10.5},{H=38},{M=11},{N=22.0},{O=M12 x 15},{P=G 1/4},{U=12},{V=3},{SW=17},{HUBX=25,50},{PPATH=m502/m502_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
M 502, 502-1-032
HELP_VARIABLE
Company
MICROMAT Spannhydraulik
Description
M 502 - Block cylinder single-acting with cross hole/BSPP Port, without spring return traverse
Bill of material
M 502, 502-1-032
BN
order number
502-1-032
502-1-032
SA
special design
no special design
with FKM( Viton® )-seal for high temperature -20°C+200°C
stroke limitation using distance piece, stroke 30mm
piston with exterior thread M8x15 (total length= L+15mm
no special design
with FKM( Viton® )-seal for high temperature -20°C+200°C
stroke limitation using distance piece, stroke 30mm
piston with exterior thread M8x15 (total length= L+15mm
HUB
stroke +/-1
25.000
50.000
25.000
50.000
mm
HUBST
Hubst
mm
값 입력 HUBST
Hubst
mm
cm
inch
ft
확인
L
total length
85
85
mm
D
piston ØD
32
32
mm
SD
rod Ød
20
20
mm
WK
effective piston area
8.0
8.0
cm^2
DK
compressive force (100bar)
8.0
8.0
kN
A
a
75
75
mm
B
b
55
55
mm
C
c
10
10
mm
F
f
55
55
mm
G
g Ø
10.5
10.5
mm
H
h
38
38
mm
M
m
11
11
mm
N
n
22.0
22.0
mm
O
thread depth
M12 x 15
M12 x 15
P
thread
G 1/4
G 1/4
U
u
12
12
mm
V
v
3
3
mm
SW
sw
17
17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성